AF02
Varenummer:101030065
Arkiv

Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseAF02
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101030065
EAN (European Article Number)4030661607368
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
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende
Bruttovekt10g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall lukkere1
Mekaniske data
Monteringsanvisningpluggbar
Mekanisk levetid, minimum5.000.000bevegelser
Contact opening2 mm
Mounting flange position 123
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkSkrueforbindelse M20 x 1.5
Kabeldimensjon, minimum0,5 mm², fleksibel0,5 mm², stiv
Kabeldimensjon, maksimum1,5 mm², fleksibel2,5 mm², stiv
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Tiltrekkingsmoment for klemmer0,8Nm
Mekaniske data - mål
Lengde44mm
Bredde9mm
Høyde25,5mm
Omgivelsesbetingelser
Beskyttelsesklasse for koblingskomponenteneIP40
Beskyttelsesklasse for klemmer eller tilkoblingerIP20
Arbeidstempratur-30 ... +60 °C
sjokkresitanse30 g / 18 ms
motstandsdyktig mot vibrasjon20 g / 10 ... 150 Hz
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning400 V
Nominell impulsmotstandsspenning4kV
Elektriske data
Termisk teststrøm10A
Utstyrskategori AC-15250VAC
Utstyrskategori AC-156A
Utstyrskategori DC-1324VDC
Utstyrskategori DC-133A
KoblingselementNormalt åpen kontakt (NO)
BryteprinsippGlidekontakt
Maksimal koblingsfrekvens1.200/h
Kontaktmerking3-4
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 23.11.2026, 21:01