AMLRT
Varenummer:101031180
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Monteringshull Ø 22,3 mm
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseAMLRT
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101031180
EAN (European Article Number)4030661606859
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersjonFrontplatemonteringOpplyst signal
DesignFlat kuppelHøy kalottRund
Installasjonsbetingelser (mekaniske)vilkårlig
Materiale for kuppelPlast
Materialet i frontringPlast
Fargen på kuppelenrød
Farge for frontringenSvart
Bruttovekt25g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Kan belysesJa
Fullstendig insolert Ja
Mekaniske data
MonteringSentralmutter
Tiltrekkingsmoment for skruer1Nm
Mekaniske data - mål
Høyde10,5mm
Merknad (installasjonshøyde)Height in front of the front panel.
Diameter totalt29mm
Høyden på kuppelen10,3mm
Diameteren på kuppelen29mm
Frontringens diameter29mm
Monteringshull22,3mm
Tykkelse på frontplaten, minimum {mm}1mm
Tykkelse på frontplaten, maksimum6mm
Avstand50 x 50mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-25 ... +40 °C
sjokkresitanse50 g
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 17.11.2026, 08:47