ASHH-1-V30
Varenummer:103001798
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Slaveprofil kan leses opp
- Slavetilkobling vernet mot kortslutning og overbelastning
- Batterilader inkludert i leveringen
- AS-grensesnitt Hand-Held, Spec 3.0
- Adressering og pameterinnstilling for AS-grensesnittslaver
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseASHH-1-V30
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103001798
EAN (European Article Number)4030661425689
eCl@ss-nummer, versjon 12.019-20-05-02
eCl@ss-nummer, versjon 11.019-20-05-02
eCl@ss-nummer, versjon 9.019-20-05-02
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000699
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000699
Gobale egenskaper
Bruttovekt250g
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 18.10.2026, 15:28