ASIM-1SI-C
Varenummer:103001342
Arkiv

Produktbeskrivelse
- egnet for galvanisk frie kontakter (NC/NC)
- Integrert cross-wire kort deteksjon med varsel gjennom parameter & FID
- 2 integrerte standardutganger
- 2 halvlederutganger 24 V / 0,2 A DC integrert - Montering med toppskinne, Tetthetsgrad IP20
- Sikkerhetsinngangsmodul med 2 standardutganger
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseASIM-1SI-C
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103001342
EAN (European Article Number)4030661425559
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-18-19
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-18-19
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001449
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001449
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
KapslingsmaterialePlast
Bruttovekt106g
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 15.08.2026, 09:44