ASIM-C-M12-8P-2M
Varenummer:103004693

Produktbeskrivelse
- LED-utgang 50 mA fra AS-Interface
- Kompakt modul for sikkerhetsinngang
- Integrert i den passive overgangen
- for 2 potensialfrie NC-kontakter
- Tetthetsgrad IP67
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseASIM-C-M12-8P-2M
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103004693
EAN (European Article Number)4030661441078
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-24-26-04
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-24-26-04
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-24-26-04
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001599
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001599
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
StandardEN 50295EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 13849-1
KapslingsmaterialePlast, termoplast
Reaksjonstid, maksimum1ms
Farens varighet, maksimum5ms
Bruttovekt145g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
SikkerhetsfunksjonerJa
Integrert indikator, status Ja
Klassifisering
StandardEN IEC 62061
Performance Level, up toe
Kontrollkategori4
Safety Integrity Level (SIL) 3
Mission time20Year(s)
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel2m
Konnektor stikkStikkontakt, M12, 8-polet, A-kodet
Materiale for kabelPolyurethane PUR
Mekaniske data - mål
Bredde27,7mm
Høyde40,5mm
Dybde22mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-40 ... +60 °C
Lagrings- og transporttemparatur-25 ... +80 °C
Relativ fuktighet, minimum30%
Relativ fuktighet, maksimum95%
Note (Relative humidity)ikke kondenserendeikke-ising
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-610 … 57 Hz, Amplitude 0,75 mm
sjokkresitanse30 g / 11 ms
Protection classIII
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning32 VDC
Nominell impulsmotstandsspenning0,8kV
Overvoltage categoryIII
Forurensningsgrad3
Elektriske data - AS-grensesnitt
Merkespenning26,5 ... 31,6 VDC
AS-i Driftsstrøm, maksimum90mA
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i Version V 3.0
AS-i Profile S-7.B.F.0
AS-i Input, Channel 1Databits DI 0/DI 1 = dynamisk kodeoverføring
AS-i Input, Channel 2Databits DI 2/DI 3 = dynamisk kodeoverføring
AS-i Outputs, DO 0LED-utgang
AS-i Outputs, DO 1 … DO 3Ikke i bruk
AS-i Parameter bits, P0Kommunikasjonsovervåking AS-i
AS-i Parameter bits, P1 ... P3Ikke i bruk
Note (AS-i Parameter bits)Sett parameterutgangene til "1111" (0xF)
AS-i Input module address0
Note (AS-i Input module address)Mangel i adresse 0, programmerbar via AS-grensesnitt Master eller håndholdt programmeringsinnretning
Statusvisning
Merk (Lysdiode for brytertilstandsindikator) (1) grønn lysdiode: AS-i tilførselsspenning / slaveadresse = 0(2) rød lysdiode: AS-i kommunikasjonsfeil / slaveadresse = 0(3) gul LED: I1 = status sikkerhetsinngang 1(4) gul LED: I2 = status sikkerhetsinngang 2(5) gul LED: o1 = status LED-utgang
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 20.07.2026, 07:29