ASIO-8I-8O-S
Varenummer:103006545
Arkiv

Produktbeskrivelse
- 8 Digitale innganger, med integrert sensorforsyning fra AUX
- Brukbar med flytende kontakt
- Egnet for halvleder-utganger
- 8 Digitale utganger, med integrert tilførsel fra AUX
- 8 Halvlederutganger 24 VDC / 0,7 A
- 2 Single-slave AS-i adresser som kreves
- Tetthetsgrad IP20
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseASIO-8I-8O-S
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103006545
EAN (European Article Number)4030661441788
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-18-19
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-18-19
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001449
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001449
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
Bruttovekt184g
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 13.09.2026, 16:37