ASIO-8SI-1SO-S
Varenummer:103006544
Arkiv

Produktbeskrivelse
- 8 Sikkerhetsinnganger, 2 kanal integrert
- Brukbar med flytende kontakt (Åpner (NC) / Åpner (NC)
- Brukbar for OSSD-utganger for sikkerhetskoblingsanlegg
- 1 Sikkerhetsutgang, 2 kanal integrert
- 1 aktivere krets med utgang for halvleder 24 VDC / 0,7 A
- Modulen brukes bare for nødvendige I/U-er av AS-i-adressene
- integrert minnekort for en jevn erstatning av modulen
- Tetthetsgrad IP20
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseASIO-8SI-1SO-S
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103006544
EAN (European Article Number)4030661441511
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-18-19
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-18-19
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001449
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001449
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
KapslingsmaterialePlast
Bruttovekt240g
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 24.09.2026, 14:10