ASLT-200
Varenummer:103001344
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Integrert diagnostisk funksjon
- Grønn diagnostisk LED: U-AS-i > 26,0 V
- Gul diagnostisk LED: U-AS-i > 18,5 V - AS-i bussavslutning i felthus (plugg), Tetthetsgrad IP65
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseASLT-200
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103001344
EAN (European Article Number)4030661425597
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-14-31-13
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-14-31-13
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-14-31-90
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000757
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000757
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
Bruttovekt42g
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 14.09.2026, 22:53