ASM G2-CD SOFTWARE ASIMON
Varenummer:101206151
Arkiv

Produktbeskrivelse
- asimon G2 3.x
- Programvaren asimon er et verktøy for konfigurering og igangkjøring av AS-i-grensesnitt sikkerhetsmonitorer.
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseASM G2-CD SOFTWARE ASIMON
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101206151
EAN (European Article Number)4030661380308
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-24-25-01
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-24-25-01
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-24-25-01
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000809
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000809
Gobale egenskaper
Bruttovekt25g
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i Version 3.x
inkludert ved levering
inkludert ved leveringasimon programvarepakke: Konfigurasjon og diagnostisk programvarepakke med online dokumentasjon på CD-ROM: asimon programvarepakke: Konfigurasjon og diagnostisk programvarepakke med online dokumentasjon på CD-ROM
Note
Note (General)Følgende funksjoner er tilgjengelige med asimon-programvaren: 1. Konfigurering av forskjellige sikkerhetsanordninger. 2. konfigurering av start-moduler 3. Konfigurering av logiske kombinasjoner (og, eller, RS, Flip-Flops) 4. konfigurering av tilbakemeldinFor tilkobling av ulike sikre AS-grensesnitt SaW-slaver er et symbolbibliotek samt funksjonsmoduler, ordnet etter moduler, lagret i sikkerhetsmonitoren. Når du implementerer den sikre applikasjonen, blir den valgte funksjonaliteten kalt opp, parameteriser
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 20.10.2026, 01:46