ASMM-1M-PB-R2R2
Varenummer:103001346
Arkiv

Produktbeskrivelse
- 1 AS-grensesnitt master integrert
- feltbussport: PROFIBUS DP
- Integrert sikkerhetsmonitor for 2 AS-i-kretser, 256 Enheter
- integrert AS-i strømforsyningsenhet som dekobler 4 A ; for drift med standard strømforsyningsenhet og som AS-i Power24
- Diagnostisk grensesnitt: Ethernet RJ-45
- Kontrollerer opptil 16 aktiveringskretser, - 2 aktiveringskontakter med hver 2 relékontakter 30 V / 3 A AC/DC integrert
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseASMM-1M-PB-R2R2
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103001346
EAN (European Article Number)4030661425481
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-18-19
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-18-19
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001449
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001449
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
KapslingsmaterialeMetallfilm
Bruttovekt936g
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 21.07.2026, 05:01