ASMM-2M-PB-RRSS
Varenummer:103001348
Arkiv

Produktbeskrivelse
- 2 AS-grensesnitt master integrert
- feltbussport: PROFIBUS DP
- Integrert sikkerhetsmonitor for 2 AS-i-kretser, 256 Enheter
- 2 AS-i strømforsyningsenhet dekobler med 2 x 4 A integrert; 1 strømforsyningsenhet for 2 AS-i-kretser er mulig
- Diagnostisk grensesnitt: Ethernet RJ-45; sikker krysskommunikasjon med flere enheter aktivert; Web-Server integrert
- Kontrollerer opptil 32 aktiveringskretser, - 2 aktiveringskontakter med relékontakter 30 V / 3 A AC/DC integrert - 2 aktiveringskontakter med integrerte halvlederutganger 30 V / 0,5 A DC
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseASMM-2M-PB-RRSS
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103001348
EAN (European Article Number)4030661425498
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-18-19
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-18-19
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001449
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001449
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
KapslingsmaterialeMetallfilm
Bruttovekt972g
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 27.07.2026, 22:00