ASMM-2M-PN-RRSS
Arkiv
Varenummer:103001355


Produktbeskrivelse
- 2 AS-grensesnitt master integrert
- feltbussport: PROFINET 10/100 MBaud
- Integrert sikkerhetsmonitor for 2 AS-i-kretser, 256 Enheter
- 2 AS-i strømforsyningsenhet dekobler med 2 x 4 A integrert; 1 strømforsyningsenhet for 2 AS-i-kretser er mulig
- Diagnostisk grensesnitt: RS 232; Alternativt gjennom PROFINET-tilkobling; sikker krysskommunikasjon med flere enheter aktivert; Web-Server integrert
- Kontrollerer opptil 32 aktiveringskretser,- 2 aktiveringskontakter med relékontakter 30 V / 3 A AC/DC integrert- 2 aktiveringskontakter med integrerte halvlederutganger 30 V / 0,5 A DC