ASPS-1800
Varenummer:103001631
Arkiv

Produktbeskrivelse
- 105 … 250 VAC, Inngang med stor rekkevidde
- 1,8 A / 40°C og 1,0 A / 55°C
- Montering med toppskinne, Tetthetsgrad IP20
- AS-grensesnitt strømforsyning
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseASPS-1800
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103001631
EAN (European Article Number)4030661425658
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-24-26-11
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-24-26-11
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-24-26-11
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002583
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002583
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
KapslingsmaterialePlast
Bruttovekt215g
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 16.09.2026, 16:28