ASPS-8000
Varenummer:103001633
Arkiv

Produktbeskrivelse
- 115 VAC eller 230 VAC, valgbar
- 8,0 A / 55°C
- Montering med toppskinne, Tetthetsgrad IP20
- AS-grensesnitt strømforsyning
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseASPS-8000
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103001633
EAN (European Article Number)4030661425672
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-24-26-11
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-24-26-11
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-24-26-11
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002583
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002583
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
KapslingsmaterialePlast
Bruttovekt1.289g
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 07.10.2026, 13:35