ASRE-2R-R4R4
Varenummer:103001350
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Kontaktutvidelse for sikkerhetsutganger for halvleder
- Integrert kontaktsett for tilbakemeldingssløyfe (EDM)
- Utvidelse for relékontakt for 2 aktiverende kretser - 2 aktiveringskontakter med hver 4 relékontakter 230 V / 3 A AC/DC integrert
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseASRE-2R-R4R4
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103001350
EAN (European Article Number)4030661425535
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-18-19
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-18-19
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001449
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001449
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
KapslingsmaterialePlast
Bruttovekt335g
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 31.07.2026, 00:53