ASS21S12
Varenummer:101031173
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Monteringshull Ø 22,3 mm
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseASS21S12
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101031173
EAN (European Article Number)4030661606910
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-12-13
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-12-13
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-12-13
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000222
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000222
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersjonKommandoenhet for nødstopp
DesignRund
Installasjonsbetingelser (mekaniske)vilkårlig
Materiale for operatorenePlast
Materialet i frontringPlast
Farge for frontringenSvart
Farge på håndtaketSilver
Bruttovekt56g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Smekk-mekanisme, integrertJa
Sonde mulig Ja
Forrigling Ja
Fullstendig insolert Ja
Antall stempel1
Antall bryterposisjoner2
Mekaniske data
Forriglingsposisjonhøyre
Mekanisk levetid, minimum100.000bevegelser
koblingsvinkel45°
Koblingsvinkel, høyre45°
Aktiveringsslag4mm
Aktiviseringskraft, cirka0,6N
MonteringSentralmutter
Tiltrekkingsmoment for skruer1Nm
Mekaniske data - mål
Høyde48,5mm
Frontringens diameter29mm
Monteringshull22,3mm
Tykkelse på frontplaten, minimum {mm}1mm
Tykkelse på frontplaten, maksimum6mm
Avstand50 x 50mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP40
Arbeidstempratur-25 ... +60 °C
sjokkresitanse50 g
Elektriske data
Maksimal koblingsfrekvens2.000/h
Note
Note (General)Key-withdrawal position 0-I
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 08.10.2026, 04:26