ASSB-4P-SW-V1
Varenummer:103001618

Produktbeskrivelse
- 4 terminaler for enkeltkabler
- 28 mm x 41 mm x 31 mm
- Tetthetsgrad IP67
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseASSB-4P-SW-V1
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103001618
EAN (European Article Number)4030661425740
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-24-26-91
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-24-26-91
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-24-26-91
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001604
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001604
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
Bruttovekt38g
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikk4 terminaler for enkeltkabler
Mekaniske data - mål
Bredde28mm
Høyde41mm
Dybde31mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 29.07.2026, 10:09