ASSM-2A-SINCOS
Varenummer:103001354
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Sikkerhetsmonitor for omdreiningshastighet for 2 sjakter
- Sin/cos generatortilkobling aktivert
- Integrert sikkerhetsfunksjon per sjakt
- Sikkerhetsstopp
- Sikker omdreiningshastighet
- Sikker omdreiningsretning "høyre"
- Sikker omdreiningsretning "venstre" - Maks. 4 sikkerhetsadresser per sjakt
- Flere overvåkingsfunksjoner kan kombineres i én sikkerhetsadresse
- Montering med toppskinne, Tetthetsgrad IP20
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseASSM-2A-SINCOS
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103001354
EAN (European Article Number)4030661425573
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-37-18-19
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-37-18-19
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001449
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001449
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
KapslingsmaterialePlast
Bruttovekt197g
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 03.11.2026, 14:59