ASSM-CC-OW-5M
Varenummer:103006548
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Kabellengde 5 m
- For tilkobling av sjaktomkoder på en monitor for sikker hastighet
- Konnektor for hastighetsovervåking
- Åpen kabelende med endehylser for tilkobling til koderen
- 2 Ulike lengder tilgjengelig: 1,5 m, 5 m
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseASSM-CC-OW-5M
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103006548
EAN (European Article Number)4030661441818
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-14-31-13
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-14-31-13
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-14-31-90
ETIM-nummer, versjon 7.0EC000757
ETIM-nummer, versjon 6.0EC000757
Gobale egenskaper
Bruttovekt298g
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel5m
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 02.09.2026, 22:55