AST LC ST-AS
Varenummer:101182561
Arkiv

Produktbeskrivelse
- AS-i-tilkobling, konnektorplugg M12, 4-polet
- MERK: Ikke tilgjengelig!
- Inngangsmodul for 2 overvåkede PNP
-halvlederutganger for sikkerhets-
lysgardiner og lysgitre - Plast bryterhus
- AS-grensesnitt-lysdiode og statusdisplay
- 86,5 mm x 28 mm x 28 mm
- Lang levetid
- Integrert AS-grensesnitt
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseAST LC ST-AS
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101182561
EAN (European Article Number)4030661317649
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-24-26-04
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-24-26-04
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-24-26-04
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001599
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001599
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
StandardEN 50295EN IEC 61496-1EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Konnektor (elektrisk)AS-i-tilkobling: Konnektorplugg M12, 4-polet
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende
Reaksjonstid, maksimum20ms
Bruttovekt185g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
KortslutningsgjenkjenningJa
Integrert indikator, status Ja
Antall pre-kablet kabel2
Klassifisering
StandardEN IEC 61508
Performance Level, up toe
Kontrollkategori4
PFH-verdi1,74 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL) 3
Mission time20Year(s)
Mekaniske data - mål
Sensordiameter28mm
Høyde på sensor86,5mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-25 ... +60 °C
Lagrings- og transporttemparatur-25 ... +85 °C
Relativ fuktighet, minimum30%
Relativ fuktighet, maksimum95%
Note (Relative humidity)ikke kondenserende
Protection classII
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning32 VDC
Nominell impulsmotstandsspenning0,8kV
Overvoltage categoryIII
Forurensningsgrad3
Elektriske data
Driftsstrøm50mA
Elektriske data - AS-grensesnitt
Merkespenning26,5 ... 31,6 VDC
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i Version V 2.1
AS-i Profile S-0.B.F.E
AS-i, IU-kode0x7
AS-i, ID-kode0xB
AS-i, ID-kode10xF
AS-i, ID-kode20xE
AS-i Input, Channel 1Databits DI 0/DI 1 = dynamisk kodeoverføring
AS-i Input, Channel 2Databits DI 2/DI 3 = dynamisk kodeoverføring
AS-i Outputs, DO 0 … DO 3Ikke i bruk
AS-i Parameter bits, P0 ... P3Ikke i bruk
AS-i Parameter bits, P3Aktivering kanal 1 + 2
Note (AS-i Parameter bits)Sett parameterutgangene til "1111" (0xF)
AS-i Input module address0
Note (AS-i Input module address)Mangel i adresse 0, programmerbar via AS-grensesnitt Master eller håndholdt programmeringsinnretning
Statusvisning
Merk (Lysdiode for brytertilstandsindikator) (1) Grønn lysdiode: tilførselsspenning(2) Rød lysdiode: kommunikasjonsfeil(3) Gul lysdiode: aktiveringsstatus OSSD 1/2
Pin-tildeling
ConnectionST1 hannkonnektor / strømforsyning for Sikkerhets lysgitter
PIN 124 VDC
PIN 2n.c.
PIN 3GND
PIN 4n.c.
PIN 5FE (Funksjonell jordforbindelse)
ConnectionST2 hunnkonnektor / Sikkerhets lysgitter
PIN 1+ 24 VDC
PIN 2OSSD 1
PIN 3GND
PIN 4OSSD 2
PIN 5FE (Funksjonell jordforbindelse)
Kablingseksempel
Note (Wiring diagram)Emittermodulen er kablet opp separat som beskrevet i monterings- og kablingsveiledningen.Koblingsskjemaet viser en aktiv optoelektronisk enhet (AOPD) (type SLC/SlK 420) med en sikkerhetsinngangs-modul AST LC St-AS (optorør) koblet til AS-i i sikkerhet i arbeid-systemet.Optorøret er tilkoblet via M12-kontakten (ST) til AS-i-nettverket. Modulen må være programmert med en individuell adresse på forhånd (1-31).Optorøret kan forbindes direkte med mottakermodulen på BWS (ST2). Mottakermodulen blir fosynt med 24 VDC via pluggen (ST1).
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 08.09.2026, 14:52