AST11 ST-AS2
Varenummer:101176302
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Inngangsmodul med M12 konnektor
- For sensorer med NC- / NO-kombinasjon
- Sensortilkobling, ferdigkoplet kabel 2 m
- AS-i-tilkobling, konnektorplugg M12, 4-polet
- MERK: Ikke tilgjengelig!
- Inngangsmodul for 2 sikre innganger for mekaniske kontakter
- Plast bryterhus
- AS-grensesnitt-lysdiode og statusdisplay
- 86,5 mm x 28 mm x 28 mm
- Lang levetid
- Integrert AS-grensesnitt
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseAST11 ST-AS2
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101176302
EAN (European Article Number)4030661308869
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-24-26-04
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-24-26-04
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-24-26-04
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001599
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001599
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
StandardEN 50295EN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Konnektor (elektrisk)AS-i-tilkobling: Konnektorplugg M12, 4-poletSensor-kobling: Tilkoblingskabel 2 x 2-polet
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende
Bruttovekt120g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
KortslutningsgjenkjenningJa
Integrert indikator, status Ja
Antall innganger for NC-kontakter1
Antall innganger for NO-kontakter1
Antall pre-kablet kabel2
Klassifisering
StandardEN IEC 61508
Performance Level, up toe
Kontrollkategori4
PFH-verdi2,04 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL) 3
Mission time20Year(s)
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel2m
Konnektor stikk1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt
Number of cable wires4
Ledertverrsnitt0,23mm²
Ledertverrsnitt23AWG
Mekaniske data - mål
Sensordiameter28mm
Høyde på sensor86,5mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-25 ... +55 °C
Lagrings- og transporttemparatur-40 ... +85 °C
Relativ fuktighet, minimum30%
Relativ fuktighet, maksimum95%
Note (Relative humidity)ikke kondenserende
Protection classII
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning32 VDC
Nominell impulsmotstandsspenning0,8kV
Overvoltage categoryIII
Forurensningsgrad3
Elektriske data
Driftsstrøm50mA
Elektriske data - AS-grensesnitt
Merkespenning26,5 ... 31,6 VDC
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i Version V 2.1
AS-i Profile S-7.B.F.E
AS-i, IU-kode0x7
AS-i, ID-kode0xB
AS-i, ID-kode10xF
AS-i, ID-kode20xE
AS-i Input, Channel 1Databits DI 0/DI 1 = dynamisk kodeoverføring
AS-i Input, Channel 2Databits DI 2/DI 3 = dynamisk kodeoverføring
AS-i Outputs, DO 0 … DO 3Ikke i bruk
AS-i Parameter bits, P0 ... P3Ikke i bruk
Note (AS-i Parameter bits)FID: periferifeilSett parameterutgangene til "1111" (0xF)
AS-i Input module address0
Note (AS-i Input module address)Mangel i adresse 0, programmerbar via AS-grensesnitt Master eller håndholdt programmeringsinnretning
Statusvisning
Merk (Lysdiode for brytertilstandsindikator) (1) Grønn lysdiode: tilførselsspenning(2) Rød lysdiode: kommunikasjonsfeil(3) Gul lysdiode: aktiveringsstatus
Pin-tildeling
ConnectionAS-i-tilkobling
PIN 1AS-i +
PIN 2n.c.
PIN 3AS-Interface -
PIN 4n.c.
ConnectionSensortilkobling
PIN 1Ferdigkoplet kabel (1) brun - NC-kontakt / NO-kontakt
PIN 2Ferdigkoplet kabel (1) blå - NC-kontakt / NO-kontakt
PIN 3Ferdigkoplet kabel (2) brun - NC-kontakt
PIN 4Ferdigkoplet kabel (2) blå - NC kontakt
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 02.10.2026, 11:52