AV20RHX30U-GB215
Varenummer:101174506

Produktbeskrivelse
- høyreutførelse
- Plast bryterhus
- Feilsikkert låsesystem
- for 1 dørblader
- autorisert for bruk i passasjerheiser
- Manuell utløser ved hjelp av M5 trekantnøkkel
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseAV20RHX30U-GB215
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101174506
EAN (European Article Number)4030661303895
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-03
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-03
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-03
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002593
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002593
Tillatelser - Standard
DataCCCTÜV
Gobale egenskaper
StandardEN 81-20EN 81-50
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende
LåseboltmaterialeMessing
Bruttovekt725g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Manuell tvangsåpningJa
Med feilsikkert låsesystem Ja
SikkerhetsfunksjonerJa
Antall eksterne kontakter1
Antall dørblader1
Antall åpnere1
Antall lukkere1
Antall sikkerhetskontakter1
Mekaniske data
BetjeningselementArm med rulle H65
Orientering/justeringhøyreutførelse
Monteringtwo 9 x 11 mm slotted holes on the reartwo M8 mounting holes on the bottom, horizontal to the locking bolt
Permanent magnetMagnet i keramisk oksid med høy koersitivfeltstyrke
Mechanical data - Connection technique
bruddSkruetilslutning
Kabelføringuten kabelgjennomføring
Kabeldimensjon, minimum1 mm²
Kabeldimensjon, maksimum1.5 mm²
Mekaniske data - mål
Bredde165mm
Høyde80mm
Dybde37mm
Diameter på forriglingsbolten 18mm
X-dimension of the latching bolt30mm
Note (X-dimension of the latching bolt)Den samlede lengden på forriglingsbolten er et resultat av den foreskrevne innsettingsdybden for forriglingsbolten i dørbladet på 21 mm og X-dimensjonen. X-dimensjonen er avstanden mellom bunnen på låshuset og toppen av døren.
Avstand148mm
Design of the latching bolt45° bevel, from below
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP54
Arbeidstempratur-15 ... +70 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning500 VAC
Nominell impulsmotstandsspenning6kV
Elektriske data
Termisk teststrøm10A
Merkespenning230VAC
Merkespenning200VDC
driftssstrøm2.000mA
Utstyrskategori AC-15230VAC
Utstyrskategori AC-152A
Utstyrskategori DC-1324VDC
Utstyrskategori DC-131A
Note (Switching element)galvanisk atskilte kontaktbroermed dobbelt brudd
BryteprinsippGlidekontakt
Materiale for kontakter, elekriskSølv
KoblingselementNC contact, NO contact
Note
Note (General)The illustrated door lock is an example of the actuation type and shows the variant with the maximum locking bolt x-dimension of 45 mm and a 45° chamfer at the bottom of the locking bolt.
Note (Manual release)For manuell frigjøring ved hjelp av M5 trekantnøkkel, tilgjengelig som tilbehør
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 25.07.2026, 02:25