AWSL21GB
Varenummer:101031249
Arkiv

Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseAWSL21GB
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101031249
EAN (European Article Number)4030661606767
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
DesignRund
Installasjonsbetingelser (mekaniske)vilkårlig
Materiale for operatorenePlast
Materialet i frontringPlast
Materialet i dreieknappPlastic
Farge for frontringenSvart
Farge på håndtaketSilver
Bruttovekt14g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Kan belysesJa
Smekk-mekanisme, integrertJa
Sonde mulig Ja
Forrigling Ja
Fullstendig insolert Ja
Antall bryterposisjoner2
Mekaniske data
Forriglingsposisjonhøyre
Mekanisk levetid, minimum100.000bevegelser
koblingsvinkel45°
Koblingsvinkel, høyre45°
Aktiveringsslag4mm
Aktiviseringskraft, cirka0,6N
MonteringSentralmutter
Tiltrekkingsmoment for skruer1Nm
Mekaniske data - mål
Høyde25,8mm
Frontringens diameter29mm
Lengden på håndtaket25,5mm
Monteringshull22,3mm
Tykkelse på frontplaten, minimum {mm}1mm
Tykkelse på frontplaten, maksimum6mm
Avstand50 x 50mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-25 ... +60 °C
sjokkresitanse50 g
Elektriske data
Maksimal koblingsfrekvens2.000/h
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 03.11.2026, 11:26