AZ 05 K 08106
Varenummer:101195810
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Inngang med enkelt kabel
- Plast bryterhus
- Kontaktpinner i bryteren
- 1 Nøkkelinnganger
- Beskyttelse mot utilsiktet kontakt med ekstravegg
- gjennomsiktig deksel
- festeskruer M4 sitter fast, fanget
- Tilpasningsdimensjoner egnet for AZ 05x
- Selvrensing gjennom friksjonsbevegelsen i kontaktbroene
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseAZ 05 K 08106
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101195810
EAN (European Article Number)4030661362700
Tillatelser - Standard
DatacULusTÜV
Gobale egenskaper
StandardCSA B44-13EN 81-20EN 81-50UL 104
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende
Materiale for dekselGjennomsiktig termoplast, selvslukkende
Bruttovekt35g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Egnet for heiserJa
Antall sikkerhetskontakter1
Mekaniske data
Nøkkelinnganger1
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
Aktiveringsslag5mm
Aktiviseringskraft, cirka1,6N
MonteringRunde hull
Mechanical data - Connection technique
KabelføringInngang med enkelt kabel
Konnektor stikkSkrueforbindelse M20 x 1.5
Mekaniske data - mål
Bredde72mm
Høyde40mm
Dybde26mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP00
Arbeidstempratur-15 ... +70 °C
Relativ fuktighet, maksimum95%
Note (Relative humidity)ikke kondenserende
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning500 V
Elektriske data
Termisk teststrøm4A
Utstyrskategori AC-15230VAC
Utstyrskategori AC-152A
Utstyrskategori DC-13200VDC
Utstyrskategori DC-131A
KoblingselementÅpner (NC)
BryteprinsippSelvrensende trykkontakt
Materiale for kontakter, elekriskCu- sølvbelagte nagler
inkludert ved levering
inkludert ved leveringActuator must be ordered separately.
Note
Note (General)Tilkoblingsskruene kan forsegles med plugger. (2 plugger per bryter)
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 13.09.2026, 08:25