AZ 066 K
Varenummer:137000265

Produktbeskrivelse
- Plast bryterhus
- Kontaktpinne i aktuatorbro
- 1 Nøkkelinnganger
- gjennomsiktig deksel
- Selvrensing gjennom friksjonsbevegelsen i kontaktbroene
- Tetthetsgrad IP20
- tvillinghvilebryter
- festeskruer M4 Pozidriv selvdannende, sitter fast, fanget
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseAZ 066 K
Artikkelnummer (bestillingsnummer)137000265
EAN (European Article Number)8905236100284
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-02
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-02
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-02
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002592
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002592
Tillatelser - Standard
DataCCCcULus
Gobale egenskaper
StandardASME 17.1CSA B44-16EN 81-20EN 81-50
KapslingsmaterialeGlassfiberforsterket Ultramid, selvslukkende
Materiale for dekselGlassfiberforsterket Ultramid, selvslukkende
Bruttovekt22g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Egnet for heiserJa
Antall sikkerhetskontakter1
Mekaniske data
Nøkkelinnganger1
Mekanisk levetid, minimum10.000.000bevegelser
Aktiveringsslag7mm
Aktiviseringskraft1,6N
MonteringRunde hull
Mechanical data - Connection technique
Kabelføring2 x enlederinngang med tilkoblingstrakt
Note (Cable entry)Uten kabelkanaler
Konnektor stikkSkrueforbindelse M20 x 1.5
Tightening torque of electrical connection, maximum1,2Nm
NotesM4 slotted-head combination screws, similar to DIN 7984, with self-opening clamp plates
Mekaniske data - mål
Bredde50mm
Høyde24mm
Dybde16mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP20
Arbeidstempratur-30 ... +70 °C
Relativ fuktighet, maksimum95%
Note (Relative humidity)ikke kondenserende
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning500 V
Elektriske data
Termisk teststrøm4A
Utstyrskategori AC-15230VAC
Utstyrskategori AC-152A
Utstyrskategori DC-13200VDC
Utstyrskategori DC-132A
KoblingselementÅpner (NC)
BryteprinsippSelvrensende trykkontakt
Materiale for kontakter, elekriskCu- sølvbelagte nagler
inkludert ved levering
inkludert ved leveringActuator must be ordered separately.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 29.10.2026, 20:57