AZ 07 K 08106
Varenummer:161195819

Produktbeskrivelse
- Inngang med enkelt kabel
- Plast bryterhus
- Kontaktpinne i aktuatorbro
- 1 Nøkkelinnganger
- Tetthetsgrad IP20
- gjennomsiktig deksel
- festeskruer M4 sitter fast, fanget
- Tilpasningsdimensjoner egnet for AZ 06x
- Selvrensing gjennom friksjonsbevegelsen i kontaktbroene
- Hus med monteringsspor
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseAZ 07 K 08106
Artikkelnummer (bestillingsnummer)161195819
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-06-10
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-06-10
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-06-10
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002592
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002592
Tillatelser - Standard
DataTÜV
Gobale egenskaper
StandardEN 81-20EN 81-50
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende
Materiale for dekselGjennomsiktig termoplast, selvslukkende
Bruttovekt30g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Egnet for heiserJa
Antall sikkerhetskontakter1
Mekaniske data
Nøkkelinnganger1
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
Aktiveringsslag7mm
Aktiviseringskraft, cirka1,6N
MonteringMonteringsspor for finjustering
Mechanical data - Connection technique
KabelføringInngang med enkelt kabel
Konnektor stikkSkrueforbindelse M20 x 1.5
Mekaniske data - mål
Bredde72mm
Høyde22mm
Dybde19mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP20
Arbeidstempratur-15 ... +70 °C
Relativ fuktighet, maksimum95%
Note (Relative humidity)ikke kondenserende
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning500 V
Elektriske data
Termisk teststrøm4A
Utstyrskategori AC-15230VAC
Utstyrskategori AC-152A
Utstyrskategori DC-13200VDC
Utstyrskategori DC-132A
KoblingselementÅpner (NC)
BryteprinsippSelvrensende trykkontakt
Materiale for kontakter, elekriskCu- sølvbelagte nagler
inkludert ved levering
inkludert ved leveringActuator must be ordered separately.
Note
Note (General)Tilkoblingsskruene kan forsegles med plugger. (2 plugger per bryter)
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 27.08.2026, 12:33