AZ 14-1 KD CONTACT
Varenummer:101157699

Produktbeskrivelse
- Aktivering dekselside
- Plast bryterhus
- Kontaktpinne i aktuatorbro
- 2 Nøkkelinnganger
- Tetthetsgrad IP20
- Selvrensing gjennom friksjonsbevegelsen i kontaktbroene
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseAZ 14-1 KD CONTACT
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101157699
EAN (European Article Number)4030661180939
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-06-10
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-06-10
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-06-10
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002592
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002592
Tillatelser - Standard
DataCCCTÜV
Gobale egenskaper
StandardEN 81-20EN 81-50
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende
Materiale for dekselPlast, selvslukkende
Bruttovekt40g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Egnet for heiserJa
Antall sikkerhetskontakter1
Mekaniske data
Nøkkelinngangerdekselside
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
Aktiveringsslag7mm
Aktiviseringskraft, cirka2,2N
MonteringRunde hull
Mechanical data - Connection technique
KabelføringKoplingsrom
Konnektor stikkSkrueforbindelse M20 x 1.5
NotesM4, with self-opening clamping plates
Mekaniske data - mål
Bredde44mm
Høyde61mm
Dybde19mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP20
Arbeidstempratur-30 ... +70 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning500 V
Elektriske data
Termisk teststrøm6A
Utstyrskategori AC-15230VAC
Utstyrskategori AC-152A
Utstyrskategori DC-13200VDC
Utstyrskategori DC-132A
KoblingselementÅpner (NC)
BryteprinsippSelvrensende trykkontakt
Materiale for kontakter, elekriskCu- sølvbelagte nagler
inkludert ved levering
inkludert ved leveringActuator must be ordered separately.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 11.08.2026, 06:15