AZ 16-03ZIB1-M16-1747
Varenummer:101150056

Produktbeskrivelse
- Plast bryterhus
- individuelt kodet
- Kodenivå "høy" i henhold til ISO 14119
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Lang levetid
- dobbel isolering
- Stor kabingsseksjon
- Høy kontaktpålitelighet med lave spenninger og strømstyrker
- Ufølsom overfor tilsmussing
- Slissehull for justering, runde hull for lokalisering
- For dødgangsfri sperring av lette vern
- Den magnetiske forrigingen kan enkelt monteres i ethvert aktiveringsplan
Vennligst logg inn for å se priser