AZ 16-03ZVK-M16
Varenummer:101155113

Produktbeskrivelse
- 3 kabelinnganger M 16 x 1.5
- Stor kabingsseksjon
- Plast bryterhus
- dobbel isolering
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Flerkoding
- Lang levetid
- Høy kontaktpålitelighet med lave spenninger og strømstyrker
- Ufølsom overfor tilsmussing
- Slissehull for justering, runde hull for lokalisering
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseAZ 16-03ZVK-M16
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101155113
EAN (European Article Number)4030661175317
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-02
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-02
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-02
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002592
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002592
Tillatelser - Standard
DataCCCcULusTÜV
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Kodenivå i henhold til ISO 14119lav
Aktivt prinsippmekanisk
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende
Bruttovekt120g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
TilbakefjæringskraftJa
Antall aktiveringsretninger3
Antall sikkerhetskontakter3
Antall kabelgjennomføringer3
Klassifisering
StandardEN ISO 13849-1
Performance Level, up toc
Kontrollkategori1
B10D Åpner (NC)2.000.000bevegelser
MerkElektrisk levetid på forespørsel.
Mission time20Year(s)
Klassifisering - Feilutelukkelse
Please note:Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.
Performance Level, up tod
Kontrollkategori3
Merkfor 2-kanals bruk og med egnet logikkenhet.
Mission time20Year(s)
Mekaniske data
Posisjonen til kabelgjenomføringenon the floor side, left and right
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
tvangsbrytende vandring8mm
Positiv åpningskraft per NC-kontakt, minimum10N
Tvangsbrytende kraft, minimum 30N
Aktueringshastighet, maksikum 2m/s
MonteringMonteringsspor for finjusteringRunde hull
Type of the fixing screws2x M5
Mechanical data - Connection technique
Kabelføring3 x M16 x 1,5
Kabeldimensjon, minimum0.25 mm²
Kabeldimensjon, maksimum2.5 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Tillatt kabeltypeFleksibelStiv trådStiv, solid ledning
Konnektor (mekanisk)Screw terminals
Tool for the connectionSL / PZ 2
Strip length6mm
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor30mm
Bredde på sensor52mm
Høyde på sensor90mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-30 ... +80 °C
Lagrings- og transporttemparatur-40 ... +85 °C
Permissible installation altitude above sea level, maximum2.000m
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning500 V
Nominell impulsmotstandsspenning6kV
Overvoltage categoryIII
Forurensningsgrad3
Elektriske data
Termisk teststrøm10A
Nødvendig nominell kortslutningsstrøm1.000A
Koblingselement3 NC-kontakter
Bryteprinsippslow action, positive break NC contact
Maksimal koblingsfrekvens4.000/h
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Elektriske data - Sikkerhetskontakter
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-154A
Note, Utilisation category AC-15Screw terminals
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-134A
Note, Utilisation category DC-13Screw terminals
inkludert ved levering
inkludert ved leveringActuator must be ordered separately.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 07.10.2026, 16:41