AZ 16-12ZI-B6R-M16
Varenummer:103005855

Produktbeskrivelse
- 3 kabelinnganger M 16 x 1.5
- Plast bryterhus
- individuelt kodet
- Kodenivå "høy" i henhold til ISO 14119
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Lang levetid
- dobbel isolering
- Stor kabingsseksjon
- Høy kontaktpålitelighet med lave spenninger og strømstyrker
- Ufølsom overfor tilsmussing
- Slissehull for justering, runde hull for lokalisering
Vennligst logg inn for å se priser