AZ 16-STS30-02
Varenummer:101176940

Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseAZ 16-STS30-02
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101176940
EAN (European Article Number)4030661307459
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001487
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001487
Gobale egenskaper
Kodenivå i henhold til ISO 14119lav
Materiale for aktivatorRustfritt stål (V2A)
Bruttovekt1.750g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
nødhåndtakJa
Mekaniske data
DørhengselVenstre
Actuator mountedInne
inkludert ved levering
inkludert ved leveringMed nødhåndtak
Merknad (inkludert ved levering, antall og type)Aktivator inkl. monteringsplate
Leveringsomfang for monteringsmateriell16x Skruer
Note
Note (General)For aktivatorer montert på insiden må monteringsplate MP TG-01 brukes for å feste dørhåndtaket til profilen.
Merk - måltegning
NoteTegningene vises alltid sett fra bryteren.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 16.10.2026, 06:22