AZ 16 ZVK-M16-1637
Varenummer:101167990

Produktbeskrivelse
- 3 kabelinnganger M 16 x 1.5
- Lysdiodeversjon tilgjengelig
- Stor kabingsseksjon
- Plast bryterhus
- dobbel isolering
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Flerkoding
- Lang levetid
- Høy kontaktpålitelighet med lave spenninger og strømstyrker
- Ufølsom overfor tilsmussing
- Slissehull for justering, runde hull for lokalisering