AZ 16 ZVRK-G24-M20
Varenummer:101182940

Produktbeskrivelse
- 3 kabelinnganger M 20 x 1.5
- Lysdiodeversjon tilgjengelig
- Stor kabingsseksjon
- Integrert statusindikator
- Plast bryterhus
- dobbel isolering
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Flerkoding
- Lang levetid
- Høy kontaktpålitelighet med lave spenninger og strømstyrker
- Ufølsom overfor tilsmussing
- Slissehull for justering, runde hull for lokalisering
Vennligst logg inn for å se priser