Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
  1. AZ 16ZI-B1
  2. AZ 16ZI-B1
AZ 16ZI-B1

AZ 16ZI-B1

  • Plast bryterhus
  • individuelt kodet
  • Kodenivå "høy" i henhold til ISO 14119
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Lang levetid
  • dobbel isolering
  • Stor kabingsseksjon
  • Høy kontaktpålitelighet med lave spenninger og strømstyrker
  • Ufølsom overfor tilsmussing
  • Slissehull for justering, runde hull for lokalisering
5 Produkter
AZ16-12ZI-B1-M16

AZ16-12ZI-B1-M16

Art. nr. 161150050

Safety switch with separate actuator

AZ16-12ZI-B1-M20

AZ16-12ZI-B1-M20

Art. nr. 161150623

Safety switch with separate actuator

AZ16-03ZI-B1-M20

AZ16-03ZI-B1-M20

Art. nr. 161150637

Safety switch with separate actuator

AZ 16-03ZIB1-M16

AZ 16-03ZIB1-M16

Art. nr. 161150055

Safety switch with separate actuator

AZ 16-12ZI-B1 -M16-1637

AZ 16-12ZI-B1 -M16-1637

Art. nr. 101214652

Safety switch with separate actuator

5 resultatet funnet