Vi respekterer privatlivet ditt

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.

Ditt valg:

ImpressumPersonvernerklæring
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
  1. AZ 16ZI-B1 - 2053 MED KULESNAPPLÅS
  2. AZ 16ZI-B1 - 2053 with ball latch
AZ 16ZI-B1 - 2053 with ball latch

AZ 16ZI-B1 - 2053 with ball latch

  • Thermoplastic enclosure
  • Individual coding
  • Coding level "High" according to ISO 14119
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Long life
  • Double-insulated
  • Large wiring compartment
  • High level of contact reliability with low voltages and currents
  • Insensitive to soiling
  • Slotted holes for adjustment, circular holes for location
  • For interlocking of light to medium-weight guards
  • adjustable ball latch
5 Produkter
AZ 16-03ZIB1-M16-2053

AZ 16-03ZIB1-M16-2053

Art. nr. 101150058

Safety switch with separate actuator

AZ 16-12ZIB1-M16-2053

AZ 16-12ZIB1-M16-2053

Art. nr. 101150053

Safety switch with separate actuator

AZ 16-12ZI-ST-B1-2053

AZ 16-12ZI-ST-B1-2053

Art. nr. 103012290

Safety switch with separate actuator

AZ 16-03ZIB1-M20-2053

AZ 16-03ZIB1-M20-2053

Art. nr. 101150640

Safety switch with separate actuator

AZ 16-12ZIB1-M20-2053

AZ 16-12ZIB1-M20-2053

Art. nr. 101150635

Safety switch with separate actuator

5 resultatet funnet