AZ 17-02ZI-ST B1
Varenummer:101144078

Produktbeskrivelse
- Konnektor M12 x 1, 4-polet
- Plast bryterhus
- dobbel isolering
- Lang levetid
- 30 mm x 60 mm x 30 mm
- Spesielt egnet for skyvedører
- lite skog
- individuelt kodet
- Kodenivå "høy" i henhold til ISO 14119
- Høy kontaktpålitelighet med lave spenninger og strømstyrker
- Ufølsom overfor tilsmussing
- Forseglingsplugg inkludert
- 8 Nøkkelinnganger
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseAZ 17-02ZI-ST B1
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101144078
EAN (European Article Number)4030661130781
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-02
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-02
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-02
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002592
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002592
Tillatelser - Standard
DatacULusIFA
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Kodenivå i henhold til ISO 14119Høy
Aktivt prinsippmekanisk
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende
Materiale for aktivatorRustfritt stål
Bruttovekt86g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall aktiveringsretninger2
Antall sikkerhetskontakter2
Antall kabelgjennomføringer1
Klassifisering
StandardEN ISO 13849-1
Performance Level, up toc
Kontrollkategori1
B10D Åpner (NC)2.000.000bevegelser
MerkElectrical life on request.
Mission time20Year(s)
Klassifisering - Feilutelukkelse
Please note:Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.
Performance Level, up tod
Kontrollkategori3
Merkfor 2-channel use and with suitable logic unit.
Mission time20Year(s)
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
Holdekraft5N
tvangsbrytende vandring11mm
Positiv åpningskraft per NC-kontakt, minimum17N
Tvangsbrytende kraft, minimum 34N
Aktueringshastighet, maksikum 2m/s
MonteringSkruer
Type of the fixing screws2x M4
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkKonnektorplugg M12, 4-polet, A-koding
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor30mm
Bredde på sensor30mm
Høyde på sensor85mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-30 ... +80 °C
Lagrings- og transporttemparatur-30 ... +85 °C
Permissible installation altitude above sea level, maximum2.000m
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning250 VAC
Nominell impulsmotstandsspenning4kV
Overvoltage categoryIII
Forurensningsgrad3
Elektriske data
Termisk teststrøm10A
Nødvendig nominell kortslutningsstrøm1.000A
Koblingselement2 NC-kontakter
Note (Switching element)galvanisk atskilte kontaktbroer
Bryteprinsippslow action, positive break NC contact
Maksimal koblingsfrekvens2.000/h
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Elektriske data - Sikkerhetskontakter
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-154A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-134A
inkludert ved levering
inkludert ved leveringSlot cover for dust-proof covering of the opening not in use
Note
Note (General)Akselen på hengselet bør være 10 mm over toppkanten av sikkerhetsbryteren og på samme planAktivatoren er ikke tilgjengelig separat.Denne termineringsmetoden (IDC) muliggjør enkel tilkobling av fleksible ledere uten behov for bruk av ledende bøssingerminimum aktiveringsradius på hengslet vern på linje med aktivatorplanet 200 mmPå hengslede vern, minium aktiveringsradius over den smale siden av aktivatoren 140 mm
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 24.07.2026, 09:26