AZ 17-02ZRI B6L
Varenummer:101136311

Produktbeskrivelse
- kabelforfeste M16
- venstreutførelse
- For svært små aktiveringsradeir i plan med eller 90° til aktivatorplanet
- Plast bryterhus
- dobbel isolering
- Lang levetid
- 30 mm x 60 mm x 30 mm
- lite skog
- individuelt kodet
- Kodenivå "høy" i henhold til ISO 14119
- Høy kontaktpålitelighet med lave spenninger og strømstyrker
- Ufølsom overfor tilsmussing
- Forseglingsplugg inkludert
- 8 Nøkkelinnganger
Vennligst logg inn for å se priser