AZ 17-11ZRI B6L
Varenummer:101136307

Produktbeskrivelse
- kabelforfeste M16
- venstreutførelse
- For svært små aktiveringsradeir i plan med eller 90° til aktivatorplanet
- Plast bryterhus
- dobbel isolering
- Lang levetid
- 30 mm x 60 mm x 30 mm
- lite skog
- individuelt kodet
- Kodenivå "høy" i henhold til ISO 14119
- Høy kontaktpålitelighet med lave spenninger og strømstyrker
- Ufølsom overfor tilsmussing
- Forseglingsplugg inkludert
- 8 Nøkkelinnganger
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseAZ 17-11ZRI B6L
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101136307
EAN (European Article Number)4030661280424
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-02
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-02
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-02
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002592
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002592
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
StandardEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Kodenivå i henhold til ISO 14119Høy
Aktivt prinsippmekanisk
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende
Materiale for aktivatorRustfritt stål
Bruttovekt100g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
HoldekraftJa
Antall aktiveringsretninger2
Antall eksterne kontakter1
Antall sikkerhetskontakter1
Antall kabelgjennomføringer1
Klassifisering
StandardEN IEC 60947-5-1
Performance Level, up toc
Kontrollkategori1
B10D Åpner (NC)2.000.000bevegelser
MerkElectrical life on request.
B10D Normalt åpen kontakt (NO)1.000.000bevegelser
Merkat 10% Ie and ohmic load
Mission time20Year(s)
Klassifisering - Feilutelukkelse
Please note:Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.
Performance Level, up tod
Kontrollkategori3
Merkfor 2-channel use and with suitable logic unit.
Mission time20Year(s)
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
Holdekraft30N
tvangsbrytende vandring11mm
Positiv åpningskraft per NC-kontakt, minimum17N
Aktueringshastighet, maksikum 2m/s
MonteringSkruer
Type of the fixing screws2x M4
Tiltrekkingsmoment for festeskruene til husdekselet, minimum0,7Nm
Tiltrekkingsmoment for festeskruene til husdekselet, maks1Nm
MerkTorx T10
Mechanical data - Connection technique
KabelføringM16 x 1.5
Konnektor stikkIDC-avslutningsmetode
Tillatt kabeldiameter, minimum 4mm
Tillatt kabeldiameter, maksimum8mm
Kabeldimensjon, minimum0.75 mm²
Kabeldimensjon, maksimum1 mm²
Tillatt kabeltypeflexible
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor30mm
Bredde på sensor30mm
Høyde på sensor85mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-30 ... +80 °C
Lagrings- og transporttemparatur-40 ... +85 °C
Permissible installation altitude above sea level, maximum2.000m
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning250 VAC
Nominell impulsmotstandsspenning4kV
Overvoltage categoryIII
Forurensningsgrad3
Elektriske data
Termisk teststrøm10A
Nødvendig nominell kortslutningsstrøm1.000A
Koblingselement1 NO-kontakt, 1 NC-kontakt
Note (Switching element)med dobbelt brudd
Bryteprinsippslow action, positive break NC contact
Maksimal koblingsfrekvens2.000/h
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Elektriske data - Sikkerhetskontakter
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-154A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-134A
Elektriske data - Hjelpekontaktene
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-154A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-134A
inkludert ved levering
inkludert ved leveringSlot cover for dust-proof covering of the opening not in use
Merknad (inkludert ved levering, antall og type)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Note
Note (General)Aktivatoren er ikke tilgjengelig separat.Denne termineringsmetoden (IDC) muliggjør enkel tilkobling av fleksible ledere uten behov for bruk av ledende bøssinger
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 15.08.2026, 10:30