AZ 19 K
Varenummer:101150802
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Inngang med enkelt kabel med Tilkoblingstrakt
- 1 Nøkkelinnganger
- 1 kabel per klemme
- Plast bryterhus
- Kontaktpinne i aktuatorbro
- 2 Nøkkelinnganger
- Tetthetsgrad IP10
- Uatskillelig deksel og hus
- Hus med monteringsspor
- Selvrensing gjennom friksjonsbevegelsen i kontaktbroene
- festeskruer M4 sitter fast, fanget
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseAZ 19 K
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101150802
EAN (European Article Number)4030661159140
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-02
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-02
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-02
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002592
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002592
Gobale egenskaper
StandardEN 81-20EN 81-50
KapslingsmaterialeGlassfiberforsterket Ultramid, selvslukkende
Materiale for dekselGlassfiberforsterket Ultramid, selvslukkende
Bruttovekt40g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Egnet for heiserJa
Antall sikkerhetskontakter1
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
Aktiveringsslag8mm
Aktiviseringskraft2N
Tvangsbrytende kraft, minimum 10N
MonteringHus med monteringsspor
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkFjærtilkopling, WAGO burklemme
Kabeldimensjon, maksimum2.5 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Mekaniske data - mål
Bredde50mm
Høyde40mm
Dybde20mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP10
Arbeidstempratur-30 ... +70 °C
Relativ fuktighet, maksimum95%
Note (Relative humidity)ikke kondenserende
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning500 V
Nominell impulsmotstandsspenning4kV
Elektriske data
Termisk teststrøm4A
Utstyrskategori AC-15230VAC
Utstyrskategori AC-152A
Utstyrskategori DC-13200VDC
Utstyrskategori DC-132A
KoblingselementÅpner (NC)
BryteprinsippSelvrensende trykkontakt
Materiale for kontakter, elekriskCu- sølvbelagte nagler
inkludert ved levering
inkludert ved leveringActuator must be ordered separately.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 03.11.2026, 01:41