Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
  1. Sikkerhetsbryter med separat aktivator
  2. AZ 215/216

AZ 215/216

AZ 215

AZ 215

  • •Metal enclosure
  • •Design to EN 50047
  • •Actuator heads can be repositioned in steps 4 x 90°
  • •Different contact options
  • •Latching force 12N or 30N depending on variant
Til kategori
AZ 216

AZ 216

  • •thermoplastic enclosure with foldable latching cover
  • •Design to EN 50047
  • •Actuator heads can be repositioned in steps 4 x 90°
  • •Different contact options
  • •Latching force 12N or 30N depending on variant
Til kategori
Nøkkel

Nøkkel

Til kategori