Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
  1. AZ 315/316
  2. AZ 315
AZ 315

AZ 315

  • Metal enclosure
  • Design to EN 50041
  • Actuator heads can be repositioned in steps 4 x 90°
  • Different contact options
  • Latching force 12N or 30N depending on variant
5 Produkter
AZ315-T02

AZ315-T02

Art. nr. 103049878

Safety switch with separate actuator

AZ315-T02R

AZ315-T02R

Art. nr. 103049879

Safety switch with separate actuator

AZ315-T12

AZ315-T12

Art. nr. 103049880

Safety switch with separate actuator

AZ315-T12R

AZ315-T12R

Art. nr. 103049881

Safety switch with separate actuator

AZ315-T03

AZ315-T03

Art. nr. 103053364

Safety switch with separate actuator

5 resultatet funnet