AZ 3350-12ZUEK
Varenummer:101214053
Arkiv

Produktbeskrivelse
- 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
- metallhus
- Forriglingshåndtak
- Lang levetid
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Høy kontaktpålitelighet med lave spenninger og strømstyrker
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseAZ 3350-12ZUEK
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101214053
EAN (European Article Number)4030661397580
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-02
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-02
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-02
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002592
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002592
Tilleggsinformasjon (Bestillingsinformasjon)For å bestille, velg først egnet sikkerhetsbryter, og deretter dørhåndtakssystemet
Tillatelser - Standard
DatacULus
Gobale egenskaper
StandardBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Kodenivå i henhold til ISO 14119lav
Aktivt prinsippmekanisk
KapslingsmaterialeAluminium
Materialet for husbelegglakkert
Bruttovekt250g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall aktiveringsretninger1
Antall eksterne kontakter1
Antall sikkerhetskontakter2
Antall kabelgjennomføringer1
Klassifisering
StandardEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC)2.000.000bevegelser
B10D Normalt åpen kontakt (NO)1.000.000bevegelser
Note (B10D Normally open contact (NO))På 10% Ie og ohmsk last
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
Klippekraft15.000N
tvangsbrytende vandring10,7mm
Positiv åpningskraft per NC-kontakt, minimum5N
Aktueringshastighet, maksikum 0,2m/s
MonteringSkruer
Mechanical data - Connection technique
Kabelføring1 x M20
Konnektor stikkSkruetilslutning
Kabeldimensjon, minimum0,75 mm²
Kabeldimensjon, maksimum2,5 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Tillatt kabeltypeflexiblesolid multi-wiresolid single-wire
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor38mm
Bredde på sensor40,5mm
Høyde på sensor114mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-40 ... +90 °C
Lagrings- og transporttemparatur-40 ... +90 °C
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
KoblingselementNO-kontakt, NC-kontakt
BryteprinsippOverlappende glidekontakter
Maksimal koblingsfrekvens1.200/h
Materiale for kontakter, elekriskSølv
Elektriske data - Sikkerhetskontakter
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-154A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-134A
Elektriske data - Hjelpekontaktene
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-154A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-134A
inkludert ved levering
inkludert ved leveringActuator must be ordered separately.
Tilbehør
Anbefaling (aktivator)AZ 3350-B1AZ 3350-B1RAZ 3350-B5AZ 3350-B5RAZ 3350-B6AZ 3350-B6H
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 21.07.2026, 23:32