AZ 3350-STS30-02
Varenummer:101176971

Produktbeskrivelse
- Forriglingshåndtak
- Egnet for alle typer vern
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseAZ 3350-STS30-02
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101176971
EAN (European Article Number)4030661307565
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001487
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001487
Gobale egenskaper
Materialet for husbelegglakkert
Materiale for operatoreneAluminium
Materialet i monteringsplatensteel
Bruttovekt1.675g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
nødhåndtakJa
Mekaniske data
DørhengselVenstre
Klippekraft15.000N
Actuator mountedInne
inkludert ved levering
inkludert ved leveringThe door latch is not included in the scope of delivery
Merk - måltegning
NoteTegningene vises alltid sett fra bryteren.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 02.10.2026, 23:08