AZ 3350-STS30-08
Varenummer:101176982

Produktbeskrivelse
- Forriglingshåndtak
- Egnet for alle typer vern
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseAZ 3350-STS30-08
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101176982
EAN (European Article Number)4030661308173
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-06
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, versjon 7.0EC001487
ETIM-nummer, versjon 6.0EC001487
Gobale egenskaper
Materialet for husbelegglakkert
Materiale for operatoreneAluminium
Materialet i monteringsplatensteel
Bruttovekt1.485g
Mekaniske data
DørhengselVenstre
Klippekraft15.000N
Actuator mountedUtenfor
inkludert ved levering
inkludert ved leveringThe door latch is not included in the scope of delivery
Merk - måltegning
NoteTegningene vises alltid sett fra bryteren.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 03.10.2026, 22:49