AZ 355-03ZK
Varenummer:101159136
Arkiv

Produktbeskrivelse
- 3 kabelinnganger M 20 x 1.5
- metallhus
- Lang levetid
- Flerkoding
- 66,7 mm x 114 mm x 38 mm
- Aktivatorhode kan reposisjoneres i trinn på 4 x 90°
- Kan monteres på en flat overflate
- Høy kontaktpålitelighet med lave spenninger og strømstyrker
- Slissehull for justering, runde hull for lokalisering
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity)Ikke tilgjengelig!
Produkt-typebetegnelseAZ 355-03ZK
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101159136
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-02
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-02
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-02
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002592
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002592
Tillatelser - Standard
DataCCCcULus
Gobale egenskaper
KapslingsmaterialeAluminium
Materialet for husbelegglakkert
Bruttovekt280g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall sikkerhetskontakter3
Klassifisering
StandardEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC)2.000.000bevegelser
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum10.000.000bevegelser
Holdekraft5N
tvangsbrytende vandring10,7mm
Tvangsbrytende kraft, minimum 5N
Note (Positive break force)for hver NC-kontakt montert
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkSkrueforbindelse M20 x 1.5
Kabeldimensjon, minimum0.75 mm²
Kabeldimensjon, maksimum2.5 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor38mm
Bredde på sensor66,7mm
Høyde på sensor114mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP67
Arbeidstempratur-25 ... +65 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning250 VAC
Nominell impulsmotstandsspenning4kV
Elektriske data
Termisk teststrøm10A
Utstyrskategori AC-15230VAC
Utstyrskategori AC-154A
Utstyrskategori DC-1324VDC
Utstyrskategori DC-134A
KoblingselementÅpner (NC)
BryteprinsippGlidekontakt
Materiale for kontakter, elekriskSølv
inkludert ved levering
inkludert ved leveringActuator must be ordered separately.
Note
Note (General)Ved å snu hodet i trinn på 4 x 90° er 8 aktiveringplan mulig. En T10-skrutrekker trengs for dette formålet. Selv når skruen fjernes er hodet selvholdende. Bryteren kan fortsatt ikke manipuleres.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 23.10.2026, 23:59