Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.
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
  1. AZ 355
  2. AZ 355
AZ 355

AZ 355

  • metallhus
  • Lang levetid
  • 3 kabelinnganger M 20 x 1.5
  • Flerkoding
  • 66,7 mm x 114 mm x 38 mm
  • Aktivatorhode kan reposisjoneres i trinn på 4 x 90°
  • Kan monteres på en flat overflate
  • Høy kontaktpålitelighet med lave spenninger og strømstyrker
  • Slissehull for justering, runde hull for lokalisering
3 Produkter
AZ 355-12ZK-2737

AZ 355-12ZK-2737

Art. nr. 151214734

AZ 355-03ZRK-2737

AZ 355-03ZRK-2737

Art. nr. 151214994

AZ 355-12ZRK-2737

AZ 355-12ZRK-2737

Art. nr. 151215405

3 resultatet funnet