AZ 355-11ZUEK
Arkiv
Varenummer:101158998

Produktbeskrivelse
- 3 kabelinnganger M 20 x 1.5
- Lysdiodeversjon tilgjengelig
- metallhus
- Lang levetid
- Flerkoding
- 66,7 mm x 114 mm x 38 mm
- Aktivatorhode kan reposisjoneres i trinn på 4 x 90°
- Kan monteres på en flat overflate
- Høy kontaktpålitelighet med lave spenninger og strømstyrker
- Slissehull for justering, runde hull for lokalisering