AZ 415-33ZPK-M20
Varenummer:101164612

Produktbeskrivelse
- 3 brytere med forskjellige aktiveringsfunksjoner i én innkapsling
- 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
- metallhus
- Lang levetid
- Høy kontaktpålitelighet med lave spenninger og strømstyrker
- Kulereile justrbar til 400 N
- 2 kabelinnganger M 20 x 1.5
- Fjærbelastede aktivatorer
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseAZ 415-33ZPK-M20
Artikkelnummer (bestillingsnummer)101164612
EAN (European Article Number)4030661206530
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-02
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-02
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-02
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002592
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002592
Tillatelser - Standard
DataCCCcULus
Gobale egenskaper
KapslingsmaterialeAluminium
Materialet for husbelegglakkert
Bruttovekt800g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
HoldekraftJa
Antall eksterne kontakter3
Antall sikkerhetskontakter3
Antall vernedører2
Klassifisering
StandardEN ISO 13849-1
Mission time20Year(s)
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC)2.000.000bevegelser
B10D Normalt åpen kontakt (NO)1.000.000bevegelser
Note (B10D Normally open contact (NO))På 10% Ie og ohmsk last
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
Holdekraft, minimum80N
Holdekraft, maksimum400N
tvangsbrytende vandring4,5mm
Tvangsbrytende kraft, minimum 15N
Aktueringshastighet, maksikum 0,2m/s
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikkSkrueforbindelse M20 x 1.5
Kabeldimensjon, minimum2 x 0,75 mm²
Kabeldimensjon, maksimum2 x 1.5 mm²
NoteAlle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor46,5mm
Bredde på sensor130mm
Høyde på sensor100mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP65
Arbeidstempratur-25 ... +75 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning250 VAC
Nominell impulsmotstandsspenning4kV
Elektriske data
Termisk teststrøm6A
Utstyrskategori AC-15230VAC
Utstyrskategori AC-154A
Utstyrskategori DC-1324VDC
Utstyrskategori DC-134A
KoblingselementNO-kontakt, NC-kontakt
BryteprinsippGlidekontakt
Materiale for kontakter, elekriskSølv
inkludert ved levering
inkludert ved leveringActuator must be ordered separately.
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 30.07.2026, 18:34