AZ06KT
Varenummer:103003680
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Enlederinngang med strekkavlastning
- Plast bryterhus
- Kontaktpinne i aktuatorbro
- 1 Nøkkelinnganger
- Beskyttelse mot utilsiktet kontakt med ekstravegg
- gjennomsiktig deksel
- festeskruer M4 sitter fast, fanget
- Tilpasningsdimensjoner egnet for AZ 06x
- Selvrensing gjennom friksjonsbevegelsen i kontaktbroene
- Tetthetsgrad IP20
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseAZ06KT
Artikkelnummer (bestillingsnummer)103003680
EAN (European Article Number)4030661429755
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-02
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-02
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-02
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002592
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002592
Tillatelser - Standard
DataTÜV
Gobale egenskaper
StandardCSA B44-13EN 81-20EN 81-50UL 104
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende
Materiale for dekselgjennomsiktig termoplast
Bruttovekt35g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Egnet for heiserJa
Antall sikkerhetskontakter1
Mekaniske data
Nøkkelinnganger1
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
Aktiveringsslag7mm
Aktiviseringskraft, cirka1,6N
MonteringRunde hull
Mechanical data - Connection technique
KabelføringEnlederinngang med strekkavlastning
Konnektor stikkSkrueforbindelse M20 x 1.5
Mekaniske data - mål
Bredde72mm
Høyde22mm
Dybde19mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP20
Arbeidstempratur-15 ... +70 °C
Relativ fuktighet, maksimum95%
Note (Relative humidity)ikke kondenserende
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning500 V
Elektriske data
Termisk teststrøm4A
Utstyrskategori AC-15230VAC
Utstyrskategori AC-152A
Utstyrskategori DC-13200VDC
Utstyrskategori DC-132A
KoblingselementÅpner (NC)
BryteprinsippSelvrensende trykkontakt
Materiale for kontakter, elekriskCu- sølvbelagte nagler
inkludert ved levering
inkludert ved leveringActuator must be ordered separately.
Note
Note (General)Tilkoblingsskruene kan forsegles med plugger. (2 plugger per bryter)
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 25.10.2026, 00:28