AZ06KT
Varenummer:163003680

Produktbeskrivelse
- Enlederinngang med strekkavlastning
- Plast bryterhus
- Kontaktpinne i aktuatorbro
- 1 Nøkkelinnganger
- Beskyttelse mot utilsiktet kontakt med ekstravegg
- gjennomsiktig deksel
- festeskruer M4 sitter fast, fanget
- Tilpasningsdimensjoner egnet for AZ 06x
- Selvrensing gjennom friksjonsbevegelsen i kontaktbroene
- Tetthetsgrad IP20
Vennligst logg inn for å se priser
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelseAZ06KT
Artikkelnummer (bestillingsnummer)163003680
EAN (European Article Number)4030661429755
eCl@ss-nummer, versjon 12.027-27-26-02
eCl@ss-nummer, versjon 11.027-27-26-02
eCl@ss-nummer, versjon 9.027-27-26-02
ETIM-nummer, versjon 7.0EC002592
ETIM-nummer, versjon 6.0EC002592
inkludert ved levering
inkludert ved leveringActuator must be ordered separately.
Gobale egenskaper
StandardCSA B44-13EN 81-20EN 81-50UL 104
KapslingsmaterialePlast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende
Materiale for dekselgjennomsiktig termoplast
Bruttovekt35g
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Egnet for heiserJa
Antall sikkerhetskontakter1
Mekaniske data
Nøkkelinnganger1
Mekanisk levetid, minimum1.000.000bevegelser
Aktiveringsslag7mm
Aktiviseringskraft, cirka1,6N
MonteringRunde hull
Mechanical data - Connection technique
KabelføringEnlederinngang med strekkavlastning
Konnektor stikkSkrueforbindelse M20 x 1.5
Mekaniske data - mål
Bredde72mm
Høyde22mm
Dybde19mm
Omgivelsesbetingelser
TetthetsgradIP20
Arbeidstempratur-15 ... +70 °C
Relativ fuktighet, maksimum95%
Note (Relative humidity)ikke kondenserende
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning500 V
Elektriske data
Termisk teststrøm4A
Utstyrskategori AC-15230VAC
Utstyrskategori AC-152A
Utstyrskategori DC-13200VDC
Utstyrskategori DC-132A
KoblingselementÅpner (NC)
BryteprinsippSelvrensende trykkontakt
Materiale for kontakter, elekriskCu- sølvbelagte nagler
Note
Note (General)Tilkoblingsskruene kan forsegles med plugger. (2 plugger per bryter)
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 21.11.2026, 21:00